(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルサイドクランプ513

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:513-1
トグルサイドクランプ513 カコウジグ

通常単価(税別)
3,590円
税込単価
3,949円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    クランピングスクリュー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

513-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
本体材質
トグルクランプユニット/オプション
トグルクランプ方向
A(mm)
F(mm)
締付力(kN)
材質詳細
表面処理
全長 X 全高(mm)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-1

トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
側面
28.5
15~38
0.8
SM490
亜鉛メッキ
69×62.5
970

1個

3,590( 3,949円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルサイドクランプ513の型番513-1のページです。
型番513-1に関する仕様情報を記載しております。

トグルサイドクランプ513のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
513-2
513-3
513-5
513-6
S513-1
S513-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 本体材質 トグルクランプユニット/オプション トグルクランプ方向 A
(mm)
F
(mm)
締付力
(kN)
材質詳細 表面処理 全長 X 全高
(mm)
保持力
(N)

4,121円

( 4,533円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面3219~461.5SM490亜鉛メッキ86×81.51700

4,498円

( 4,948円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面3924~582.5SM490亜鉛メッキ116×1002640

6,721円

( 7,393円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面4732~743.5SM490亜鉛メッキ155×1313700

7,362円

( 8,098円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面5132~744.5SM490亜鉛メッキ155×1314650

9,453円

( 10,398円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品ステンレスユニット側面28.515~380.8SUS304-69×62.5970

10,362円

( 11,398円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品ステンレスユニット側面3219~461.5SUS304-86×81.51700

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました