(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルサイドクランプ511

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:511-3
トグルサイドクランプ511 カコウジグ

通常単価(税別)
5,120円
税込単価
5,632円

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    クランピングスクリュー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

511-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
本体材質
トグルクランプユニット/オプション
トグルクランプ方向
装着方法
A(mm)
B(mm)
J(mm)
M(mm)
締付力(kN)
材質詳細
表面処理
全長 X 全高(mm)
保持力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

511-3

トグルクランプ・用品
一般鋼・鋳鉄
ユニット
側面
フランジベース
60
30
30.5
24~58
2.5
SM490
亜鉛メッキ
116×137
2640

1個

5,120( 5,632円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチクランプでクランプ時間短縮。段取り改善に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルサイドクランプ511の型番511-3のページです。
型番511-3に関する仕様情報を記載しております。

トグルサイドクランプ511のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
511-0
511-1
511-2
511-5
511-6
S511-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 本体材質 トグルクランプユニット/オプション トグルクランプ方向 装着方法 A
(mm)
B
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
締付力
(kN)
材質詳細 表面処理 全長 X 全高
(mm)
保持力
(N)

4,167円

( 4,584円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面フランジベース31451310~250.55SM490亜鉛メッキ80×38.5700

4,271円

( 4,698円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面フランジベース452019.515~380.8SM490亜鉛メッキ69×72.5970

4,537円

( 4,991円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面フランジベース5324.524.519~461.5SM490亜鉛メッキ86×961700

7,362円

( 8,098円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面フランジベース78363832~743.5SM490亜鉛メッキ155×1523700

8,953円

( 9,848円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品一般鋼・鋳鉄ユニット側面フランジベース78363832~744.5SM490亜鉛メッキ155×1524650

10,362円

( 11,398円 )
1個 -

3日目

トグルクランプ・用品ステンレスユニット側面フランジベース452019.515~380.8SUS304-69×72.5970

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました