(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6841B-1
トグルサイドクランプ 6841B クランピングユニット

トグルサイドクランプ 6841B 6841B-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,438円
税込単価
13,682円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・黒亜鉛メッキ(つや消し)により...

詳細情報を確認する

型番

6841B-1 解除

Loading...

6841B-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルサイドクランプ 6841B 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

トグルサイドクランプ 6841B 使用例

ハンドル位置

型番リスト

型番
A(mm)
C(mm)
H(mm)
L(mm)
O(mm)
締付力(kN)
ボルト径 X 長さ(mm)
全長 X 全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6841B-1

8
20
15
30
12~20
1
M4×23
91×60

1個

12,438( 13,682円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です

カタログ

 

Loading...

6841B-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルサイドクランプ 6841Bの型番6841B-1のページです。
型番6841B-1に関する仕様情報を記載しております。

トグルサイドクランプ 6841Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6841B-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
O
(mm)
締付力
(kN)
ボルト径 X 長さ
(mm)
全長 X 全高
(mm)

12,439円

( 13,683円 )
1個 -

3日目

1025205017~252M6×35114×95

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました