(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トウアジャストクランプ2 ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAH08-1
トウアジャストクランプ2 ロング クランピングユニット

通常単価(税別)
9,271円
税込単価
10,198円

横押しクランプです。 薄型ワーク対応の先端厚み 6㎜ 8㎜タイプがあります。先...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TAH08-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAH08-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
D(mm)
G(mm)
I(mm)
K(mm)
最大操作トルク(Nm)
最大締付力(kN)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAH08-1

72.5
16.5
8.5(M8用)
25
16
6
6
4
グリップ

1個

9,271( 10,198円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横押しクランプです。 薄型ワーク対応の先端厚み 6㎜ 8㎜タイプがあります。先端グリップタイプ(高さ16㎜ 24㎜)もあります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トウアジャストクランプ2 ロングの型番TAH08-1のページです。
型番TAH08-1に関する仕様情報を記載しております。

トウアジャストクランプ2 ロングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAH12-1
TAL08-1
TAL12-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
最大操作トルク
(Nm)
最大締付力
(kN)
詳細タイプ

12,438円

( 13,682円 )
1個 -

3日目

104.52613(M12用)35248167.5グリップ

9,271円

( 10,198円 )
1個 -

3日目

72.516.58.5(M8用)2516-64薄型

12,438円

( 13,682円 )
1個 -

3日目

104.52613(M12用)3524-167.5薄型

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました