(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トウアジャストクランプ2 スクリュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トウアジャストクランプ2 スクリュー

通常価格(税別)
2,190円
税込価格
2,409円

トウアジャストクランプ2用スクリュー。クサビ機構で浮き上がり軽減。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
08全種

1個

2,190( 2,409円 )

3日目

12全種

1個

2,190( 2,409円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トウアジャストクランプ2用スクリュー。クサビ機構で浮き上がり軽減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トウアジャストクランプ2 スクリューのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました