(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルクランピングスクリュー931

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:931-1
ダブルクランピングスクリュー931 クランピングユニット

通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

【特長】・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮・トグルダウンクランプ1個で2箇...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション:
    オプション
  • 材質詳細:
    SM490
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ

Loading...

 
カタログを表示

931-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

931-1

90
9.25
10
30~70
M5×0.8
26~38
111-1/112-1/113-1/211-1/212-1/213-1/251-2/252-2

1個

2,080( 2,288円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクランプでクランプ時間短縮
・トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランピングスクリュー931の型番931-1のページです。
型番931-1に関する仕様情報を記載しております。

ダブルクランピングスクリュー931のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
931-2
931-3
931-4
931-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
適合機種

2,430円

( 2,673円 )
1個 -

3日目

11012.51630~80M6×138~43.5111-2/112-2/113-2/211-2/212-2/213-2

2,780円

( 3,058円 )
1個 -

3日目

13016.41840~100M8×1.2543.5~56111-3/112-3/113-3/211-3/212-3/213-3/251-3/252-3

3,190円

( 3,509円 )
1個 -

3日目

16018.52050~120M10×1.555~75.5111-4/112-4/113-4/211-4/212-4/213-4/251-4/252-4

3,930円

( 4,323円 )
1個 -

3日目

18022.52560~140M12×1.7566.5~86111-5/112-5/113-5/133-5/211-5/212-5/213-5

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました