(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルウェッジクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DWCF10
ダブルウェッジクランプ クランピングユニット

通常単価(税別)
26,210円
税込単価
28,831円

1台で2個同時にクランプ可能な横押しクランプです。多数個どり治具に最適です。ワ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

DWCF10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
詳細タイプ
クランプ力(kN)
許容トルク(Nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWCF10

36~40
40
20
5.5
フラット
22.8
50

1個

26,210( 28,831円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1台で2個同時にクランプ可能な横押しクランプです。多数個どり治具に最適です。ワーク接触面セレーションタイプ フラットタイプがあります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルウェッジクランプの型番DWCF10のページです。
型番DWCF10に関する仕様情報を記載しております。

ダブルウェッジクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DWCF06
DWCF08
DWCF12
DWCF16
DWCS08
DWCS10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
詳細タイプ クランプ力
(kN)
許容トルク
(Nm)

17,690円

( 19,459円 )
1個 -

3日目

23.3~2525123フラット10.810

19,230円

( 21,153円 )
1個 -

3日目

27.1~3030154フラット1525

31,110円

( 34,221円 )
1個 -

3日目

40.6~4540226フラット3990

47,920円

( 52,712円 )
1個 -

3日目

54.1~6065298.2フラット66210

19,230円

( 21,153円 )
1個 -

3日目

27.1~3030154セレーション1525

26,210円

( 28,831円 )
1個 -

3日目

36~4040206セレーション22.850

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました