(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュークイックダウンクランプ2 プッシュスクリュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC08-PS
スクリュークイックダウンクランプ2 プッシュスクリュー クランピングユニット

通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円

スクリュークイックダウンクランプ2用プッシュスクリュー。設置場所に困らないコン...

詳細情報を確認する

型番

SC08-PS 解除

Loading...

 
カタログを表示

SC08-PS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC08-PS

08全種

1個

3,560( 3,916円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリュークイックダウンクランプ2用プッシュスクリュー。設置場所に困らないコンパクトクランプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュークイックダウンクランプ2 プッシュスクリューの型番SC08-PSのページです。
型番SC08-PSに関する仕様情報を記載しております。

スクリュークイックダウンクランプ2 プッシュスクリューのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SC12-PS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ

3,820円

( 4,202円 )
1個 -

3日目

12全種

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました