(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クサビクランプ2 ロケートブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DKC-08RB
クサビクランプ2 ロケートブロック クランピングユニット

通常単価(税別)
29,986円
税込単価
32,985円

クサビクランプ2用ロケートブロック。ワーク当たり面は高周波焼入HV600で熱処...

詳細情報を確認する

型番

DKC-08RB 解除

Loading...

 
カタログを表示

DKC-08RB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DKC-08RB

35
38
30
40
9(M8用)

1個

29,986( 32,985円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クサビクランプ2用ロケートブロック。ワーク当たり面は高周波焼入HV600で熱処理を行っております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビクランプ2 ロケートブロックの型番DKC-08RBのページです。
型番DKC-08RBに関する仕様情報を記載しております。

クサビクランプ2 ロケートブロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DKC-08RBH
DKC-12RB
DKC-12RBH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)

31,164円

( 34,280円 )
1個 -

3日目

354530409(M8用)

31,164円

( 34,280円 )
1個 -

3日目

4545355011(M10用)

32,251円

( 35,476円 )
1個 -

3日目

4555355011(M10用)

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました