(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クサビクランプ2 システムバイス 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KCS08-500-B
クサビクランプ2 システムバイス 本体 クランピングユニット

通常単価(税別)
120,700円
税込単価
132,770円

可動部と固定ブロックと合わせてご使用ください。クサビ機構で浮き上がり軽減。

詳細情報を確認する

型番

KCS08-500-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

KCS08-500-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCS08-500-B

35
500
30
9(M8用)

1個

120,700( 132,770円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可動部と固定ブロックと合わせてご使用ください。クサビ機構で浮き上がり軽減。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビクランプ2 システムバイス 本体の型番KCS08-500-Bのページです。
型番KCS08-500-Bに関する仕様情報を記載しております。

クサビクランプ2 システムバイス 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCS08-300-B
KCS08-400-B
KCS12-300-B
KCS12-400-B
KCS12-500-B
KCS12-600-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)

81,600円

( 89,760円 )
1個 -

3日目

35300309(M8用)

100,300円

( 110,330円 )
1個 -

3日目

35400309(M8用)

81,600円

( 89,760円 )
1個 -

3日目

453003511(M10用)

100,300円

( 110,330円 )
1個 -

3日目

454003511(M10用)

121,550円

( 133,705円 )
1個 -

3日目

455003511(M10用)

147,900円

( 162,690円 )
1個 -

3日目

456003511(M10用)

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました