(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クサビクランプ2 システムバイス 固定ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KCS12-KB
クサビクランプ2 システムバイス 固定ブロック クランピングユニット

通常単価(税別)
10,271円
税込単価
11,298円

本体と可動部と合わせてご使用ください。クサビ機構で浮き上がり軽減。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプユニット・用品
  • クランプユニット/オプション:
    オプション
  • 本体材質:
    焼入れ鋼
  • 材質詳細:
    SCM440
  • 熱処理:
    焼入れHRC30±3
  • 表面処理:
    黒染め
  • 付属品:
    専用Tナット1個、Tナット用ボルト1個

型番

KCS12-KB 解除

Loading...

 
カタログを表示

KCS12-KB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCS12-KB

45
44
27.3

1個

10,271( 11,298円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体と可動部と合わせてご使用ください。クサビ機構で浮き上がり軽減。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビクランプ2 システムバイス 固定ブロックの型番KCS12-KBのページです。
型番KCS12-KBに関する仕様情報を記載しております。

クサビクランプ2 システムバイス 固定ブロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCS08-KB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)

9,271円

( 10,198円 )
1個 -

3日目

353021.3

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました