(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クサビクランプ2 システムバイス 可動部

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KCS08-TJ
クサビクランプ2 システムバイス 可動部 カコウジグ

通常単価(税別)
15,871円
税込単価
17,458円

【特長】・クサビ機構で浮き上がり軽減・固定ブロックと本体と合わせてご使用くださ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプユニット・用品
  • クランプユニット/オプション:
    オプション
  • 本体材質:
    焼入れ鋼
  • 材質詳細:
    SCM440
  • 熱処理:
    焼入れHRC50±3
  • 表面処理:
    黒染め
  • 付属品:
    専用Tナット2個、Tナット用ボルト2個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

KCS08-TJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

KCS08-TJ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
G(mm)
最大操作トルク(Nm)
最大締付力(kN)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCS08-TJ

35
20
28.3
6
20
10
トウ

1個

15,871( 17,458円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クサビ機構で浮き上がり軽減
・固定ブロックと本体と合わせてご使用ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビクランプ2 システムバイス 可動部の型番KCS08-TJのページです。
型番KCS08-TJに関する仕様情報を記載しております。

クサビクランプ2 システムバイス 可動部のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCS08-FJ
KCS08-GJ
KCS08-VJ
KCS12-FJ
KCS12-GJ
KCS12-TJ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
G
(mm)
最大操作トルク
(Nm)
最大締付力
(kN)
形状

15,418円

( 16,960円 )
1個 -

3日目

351428.362010フラット

15,871円

( 17,458円 )
1個 -

3日目

3515.528.362010グリップ

17,684円

( 19,452円 )
1個 -

3日目

351728.362010V型

20,496円

( 22,546円 )
1個 -

3日目

451735.7105020フラット

20,859円

( 22,945円 )
1個 -

3日目

4518.535.7105020グリップ

20,859円

( 22,945円 )
1個 -

3日目

452835.7105020トウ

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました