(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クサビクランプ2 システムバイス セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KCS-08-500F3
クサビクランプ2 システムバイス セット クランピングユニット

通常単価(税別)
170,000円
税込単価
187,000円

小物多数個どり用側面クランプシステムです。口幅35㎜ 45㎜の2種類があり、可...

詳細情報を確認する

型番

KCS-08-500F3 解除

Loading...

 
カタログを表示

KCS-08-500F3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口巾(mm)
詳細タイプ
全長(mm)
口開(均等)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCS-08-500F3

35
可動部(フラット)3個
500
101

1個

170,000( 187,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物多数個どり用側面クランプシステムです。口幅35㎜ 45㎜の2種類があり、可動体を追加する事により多数のワークに対応可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビクランプ2 システムバイス セットの型番KCS-08-500F3のページです。
型番KCS-08-500F3に関する仕様情報を記載しております。

クサビクランプ2 システムバイス セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCS-08-400F3
KCS-08-400F4
KCS-08-500F2
KCS-08-500F4
KCS-08-500F5
KCS-12-300F2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
口巾
(mm)
詳細タイプ 全長
(mm)
口開(均等)

148,750円

( 163,625円 )
1個 -

3日目

35可動部(フラット)3個40068

163,200円

( 179,520円 )
1個 -

3日目

35可動部(フラット)4個40036

155,550円

( 171,105円 )
1個 -

3日目

35可動部(フラット)2個500181

184,450円

( 202,895円 )
1個 -

3日目

35可動部(フラット)4個50061

198,050円

( 217,855円 )
1個 -

3日目

35可動部(フラット)5個50037

123,250円

( 135,575円 )
1個 -

3日目

45可動部(フラット)2個30061

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました