(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QDHT08-FJ
クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプ クランピングユニット

クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプ QDHT08-FJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,544円
税込単価
10,498円

ワンタッチでクランプ可能な横押しクランプです。六角レンチで操作するタイプです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

QDHT08-FJ 解除

Loading...

QDHT08-FJ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプ 使用例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
H(mm)
N(mm)
最大操作トルク(Nm)
最大締付力(kN)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QDHT08-FJ

39
17
7
18
1.2
27
M8×P1.25
15
4
フラット

1個

9,544( 10,498円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでクランプ可能な横押しクランプです。六角レンチで操作するタイプです。ワーク接触面はフラット、傷防止 グリップタイプがあります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

QDHT08-FJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプの型番QDHT08-FJのページです。
型番QDHT08-FJに関する仕様情報を記載しております。

クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QDHT08-GJ
QDHT08-KB
QDHT12-FJ
QDHT12-GJ
QDHT12-KB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
最大操作トルク
(Nm)
最大締付力
(kN)
詳細タイプ

9,544円

( 10,498円 )
1個 -

3日目

39177181.127M8×P1.25154グリップ

9,544円

( 10,498円 )
1個 -

3日目

39177180.927M8×P1.25154キズ防止

11,076円

( 12,184円 )
1個 -

3日目

492712262.535M12×P1.75406フラット

11,076円

( 12,184円 )
1個 -

3日目

492712262.435M12×P1.75406グリップ

11,076円

( 12,184円 )
1個 -

3日目

49271226235M12×P1.75406キズ防止

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました