(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QDLT12-FJ
クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプ クランピングユニット

クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプ QDLT12-FJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,962円
税込単価
17,558円

ワンタッチでクランプ可能な横押しクランプです。レバー機構付きの為操作がしやすい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

QDLT12-FJ 解除

Loading...

QDLT12-FJ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプ 使用例

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
H(mm)
L(mm)
O(mm)
最大締付力(kN)
詳細タイプ
最大操作力(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QDLT12-FJ

49
27
12
26
2.5
35
120
M12×P1.75
4.4
フラット
320

1個

15,962( 17,558円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでクランプ可能な横押しクランプです。レバー機構付きの為操作がしやすいのが特長です。ワーク接触面はフラット、傷防止 グリップタイプがあります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

QDLT12-FJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプの型番QDLT12-FJのページです。
型番QDLT12-FJに関する仕様情報を記載しております。

クイックダウンクランプ2 レバーT溝タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QDLT08-FJ
QDLT08-GJ
QDLT08-KB
QDLT12-GJ
QDLT12-KB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
O
(mm)
最大締付力
(kN)
詳細タイプ 最大操作力
(N)

14,436円

( 15,880円 )
1個 -

3日目

39177181.22761M8×P1.251.3フラット120

14,436円

( 15,880円 )
1個 -

3日目

39177181.12761M8×P1.251.3グリップ120

14,436円

( 15,880円 )
1個 -

3日目

39177180.92761M8×P1.251.3キズ防止120

15,962円

( 17,558円 )
1個 -

3日目

492712262.435120M12×P1.754.4グリップ320

15,962円

( 17,558円 )
1個 -

3日目

49271226235120M12×P1.754.4キズ防止320

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました