(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V溝アタッチメント付ボルト913

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:913-2
V溝アタッチメント付ボルト913 クランピングユニット

通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

トグルクランプ用V溝アタッチメント付ボルト。丸物でも確実にクランプします。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • トグルクランプユニット/オプション:
    オプション
  • 材質詳細:
    SM490
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ

Loading...

 
カタログを表示

913-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
適合機種
ボルト径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

913-2

M6
12.75
53.5
15
9
111-2/112-2/113-2/211-2/212-2/213-2
M6×1

1個

1,620( 1,782円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トグルクランプ用V溝アタッチメント付ボルト。丸物でも確実にクランプします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V溝アタッチメント付ボルト913の型番913-2のページです。
型番913-2に関する仕様情報を記載しております。

V溝アタッチメント付ボルト913のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
913-3
913-4
913-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
適合機種 ボルト径

1,970円

( 2,167円 )
1個 -

3日目

M81764.52012111-3/112-3/113-3/211-3/212-3/213-3M8×1.25

2,430円

( 2,673円 )
1個 -

3日目

M10209026.515111-4/112-4/113-4/211-4/212-4/213-4M10×1.5

2,430円

( 2,673円 )
1個 -

3日目

M1223.51043017111-5/112-5/113-5/133-5/211-5/212-5/213-5M12×1.75

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました