(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)

型番:RMCQ400-F
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット) ジグダンドリシステム

通常単価(税別)
255,000円
税込単価
280,500円

【特長】・Q-ロック内蔵丸型プレート専用の取付プレートです・基準穴は焼入れブッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類:
    プレート
  • 固定方式:
    ネジ式
  • E(mm):
    0.02
  • 材質:
    Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:FC250
  • 熱処理:
    プレート:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理:
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ

型番

RMCQ400-F 解除

Loading...

カタログを表示

RMCQ400-Fの仕様・寸法情報

種類治具段取りシステム段取りシステム種類プレート
固定方式ネジ式A(mm)400
B(mm)20.5C(mm)325
D(mm)90E(mm)0.02
F(mm)10材質Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:FC250
熱処理プレート:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)表面処理Q-ロックエレメント:無電解メッキ
ロケートブッシュQLT26RBクランプブッシュQLT26CB

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
ロケートブッシュ
クランプブッシュ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMCQ400-F

400
20.5
325
90
10
QLT26RB
QLT26CB

1個

255,000( 280,500円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵丸型プレート専用の取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上てあります
・ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使い下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)の型番RMCQ400-Fのページです。
型番RMCQ400-Fに関する仕様情報を記載しております。

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RMCQ300-F
RMCQ500-F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
ロケートブッシュ クランプブッシュ

227,800円

( 250,580円 )
1個 -

3日目

30020..522512010QLT26RBQLT26CB

313,650円

( 345,015円 )
1個 -

3日目

50031.53809015QLT40RBQLT40CB
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
ロケートブッシュ クランプブッシュ

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト