(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RMCQ300-75
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き) ジグダンドリシステム

通常単価(税別)
484,500円
税込単価
532,950円

【特長】・Q-ロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです・基準...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類:
    プレート
  • 固定方式:
    ネジ式
  • 材質:
    Q-ロックエレメント:SCM440$プレート:FC250$マシンバイス:FDC450
  • 熱処理:
    プレート:焼鈍/マシンバイス:焼鈍/Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理:
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ

型番

RMCQ300-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

RMCQ300-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
I(mm)
J(mm)
ロケートブッシュ
クランプブッシュ
使用バイス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMCQ300-75

300
20.5
225
10
75
286
60
22~108
QLT26RB
QLT26CB
LT5AU-75

1個

484,500( 532,950円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)の型番RMCQ300-75のページです。
型番RMCQ300-75に関する仕様情報を記載しております。

Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RMCQ400-100M
RMCQ500-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
ロケートブッシュ クランプブッシュ 使用バイス

582,250円

( 640,475円 )
1個 -

3日目

40020.5325101023869023~142QLT26RBQLT26CBLT5AU-100M

671,500円

( 738,650円 )
1個 -

3日目

50031.5380151024849023~240QLT40RBQLT40CBLT5AU-100M

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました