(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Q-ロック内蔵パレットテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCQ400
Q-ロック内蔵パレットテーブル ジグダンドリシステム

通常単価(税別)
446,250円
税込単価
490,875円

【特長】・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです・適合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類:
    パレット
  • 固定方式:
    ネジ式
  • C(mm):
    50
  • S(mm):
    0.02
  • 材質:
    Q-ロックエレメント:SCM440$ハイトシリンダー:SCM420$プレート:S50C
  • 熱処理:
    Q-ロックエレメント:焼入(HRC55)/ハイトシリンダー:焼入(HRC55)
  • 表面処理:
    Q-ロックエレメント:無電解メッキ/ハイトシリンダー:黒染め

Loading...

 
カタログを表示

MCQ400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
E(mm)
G(mm)
ロケートピン
クランプピン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCQ400

400
400
240
240
QLTS26RPV
QLTS26CPV

1個

446,250( 490,875円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート取付タイプのQ-ロック内蔵ネジ式のパレットテーブルです
・適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです
・繰返し位置決め精度は3μmです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロック内蔵パレットテーブルの型番MCQ400のページです。
型番MCQ400に関する仕様情報を記載しております。

Q-ロック内蔵パレットテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCQ500
MCQ630
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
ロケートピン クランプピン

531,250円

( 584,375円 )
1個 -

3日目

500500300300QLTS26RPVQLTS26CPV

680,000円

( 748,000円 )
1個 -

3日目

630630390390QLTS40RPVQLTS40CPV

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました