(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLA19DCP
Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動) ジグダンドリシステム

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動) QLA19DCP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64,175円
税込単価
70,593円

【特長】・空圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に・複動(エアーでク...

詳細情報を確認する

型番

QLA19DCP 解除

Loading...

QLA19DCP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

仕様

駆動方式クランプ空圧
アンクランプ
No.QLA19DQLA26DQLA32D
クランプ力(kN)(0.5MPa時)11.52.4
リフトアップ力(kN)(0.5MPa時)0.280.360.62
クランプストローク(mm)44.55
リフトアップ量(mm)1
シリンダ容積(cm3クランプ側2.63.656.2
アンクランプ側2.73.856.76
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.4
保証耐圧力(MPa)1.5
推奨エアーブロー圧(MPa)0.5
使用流体ドライエア
使用周囲温度(℃)0~+65
重量(kg)0.230.30.63

構造図

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動) 関連画像1

クランプ

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動) 関連画像2

アンクランプ・リフトアップ

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動) 関連画像3

分離

外形図

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動) 使用例

小物ワークを取付けた交換治具をバルブ操作でクランプ・アンクランプ

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLA19DCP

54
17.8
33
32
42.5
クランプピン

1個

64,175( 70,593円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空圧対応の位置決めユニット、ジグ段取り時間の短縮に
・複動(エアーでクランプ)
・エアーブロー・着座確認付
・立形マシニングセンタ、軽切削向き

カタログ

 

Loading...

QLA19DCPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動)の型番QLA19DCPのページです。
型番QLA19DCPに関する仕様情報を記載しております。

Q-ロックエレメント/ピン(空圧式複動)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QLA19DDP
QLA19DRP
QLA26DCP
QLA26DDP
QLA26DRP
QLA32DCP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
詳細タイプ

65,025円

( 71,528円 )
1個 -

3日目

5419333242.5ダイヤピン

64,600円

( 71,060円 )
1個 -

3日目

5419333242.5ロケートピン

73,100円

( 80,410円 )
1個 -

3日目

6024373653クランプピン

73,950円

( 81,345円 )
1個 -

3日目

6026373653ダイヤピン

73,525円

( 80,878円 )
1個 -

3日目

6026373653ロケートピン

90,950円

( 100,045円 )
1個 -

3日目

7230464565.5クランプピン

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました