(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QLH26SRP1
Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ジグダンドリシステム

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) QLH26SRP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,725円
税込単価
73,398円

【特長】・油圧対応の位置決めユニット、治具段取りの短縮に・エアーブロー・着座確...

詳細情報を確認する

型番

QLH26SRP1 解除

Loading...

QLH26SRP1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 位置決めとクランプ機能をあわせ持った製品です。
  • エアーブロー・着座確認付。
  • 強力クランプで重切削向き。
  • クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用するため、加工中は配管の切離しができます。
 

Qロックエレメントを使ったツーリングブロック活用例

性能・試験情報

タイプ油圧式 単動
駆動方式クランプバネ
アンクランプ油圧
No.QLH26S*PQLH32S*PQLH40S*P
クランプ力(kN)3.07.010
リフトアップ力(kN/)(5MPa時)2.75.07.8
クランプストローク(mm)1.82.33.1
リフトアップ量(mm)1
シリンダ容器(cm3クランプ側---
アンクランプ側3.96.814
最高使用圧力(MPa)5
最低使用圧力(MPa)2
保証耐圧力(MPa)7
推奨エアーブロー圧(MPa)0.5
使用流体ドライエア
使用周囲温度(℃)0~65
重量(kg)0.50.81.4
 

構造図

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) 構造図1

クランプ

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) 構造図2

アンクランプ・リフトアップ

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) 構造図3

分離

外形図

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) 使用事例

ロボットと油圧を使用した治具プレートの自動交換

型番リスト

型番
全長(mm)
全幅(mm)
B(mm)
H(mm)
質量(kg)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QLH26SRP1

60
60
26
55.5
2.5
ロケートピン

1個

66,725( 73,398円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧対応の位置決めユニット、治具段取りの短縮に
・エアーブロー・着座確認付
・強力クランプで重切削向き
・クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます

カタログ

 

QLH26SRP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)の型番QLH26SRP1のページです。
型番QLH26SRP1に関する仕様情報を記載しております。

Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QLH26SCP1
QLH26SDP1
QLH32SCP1
QLH32SDP1
QLH32SRP1
QLH40SCP1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
全幅
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
質量
(kg)
詳細タイプ

60,350円

( 66,385円 )
1個 -

3日目

60602455.52.5クランプピン

71,400円

( 78,540円 )
1個 -

3日目

60602655.52.5ダイヤピン

68,000円

( 74,800円 )
1個 -

3日目

72723065.50.8クランプピン

78,625円

( 86,488円 )
1個 -

3日目

72723265.50.8ダイヤピン

74,375円

( 81,813円 )
1個 -

3日目

72723265.50.8ロケートピン

79,475円

( 87,423円 )
1個 -

3日目

88883778.51.4クランプピン

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました