(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2面イケール用交換プレート(フラット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBQS630TS-PL
2面イケール用交換プレート(フラット) ジグダンドリシステム

通常単価(税別)
364,650円
税込単価
401,115円

【特長】・Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです・基準穴は焼入れブッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具段取りシステム
  • 段取りシステム種類:
    プレート
  • 固定方式:
    ネジ式
  • 材質:
    Qロックエレメント:SCM440$プレート:S50C
  • 熱処理:
    Qロックエレメント:焼入(HRC55)
  • 表面処理:
    Qロックエレメント:無電解メッキ

型番

TBQS630TS-PL 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBQS630TS-PL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
ロケートブッシュ
クランプブッシュ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBQS630TS-PL

630
630
31.5
500
450
15
QLT40RB
QLT40CB

1個

364,650( 401,115円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです
・基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります
・ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2面イケール用交換プレート(フラット)の型番TBQS630TS-PLのページです。
型番TBQS630TS-PLに関する仕様情報を記載しております。

2面イケール用交換プレート(フラット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBQS400TS-PL
TBQS500TS-PL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
ロケートブッシュ クランプブッシュ

217,600円

( 239,360円 )
1個 -

3日目

40542520.532032010QLT26RBQLT26CB

311,100円

( 342,210円 )
1個 -

3日目

50050031.533033015QLT40RBQLT40CB

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました