(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石製コンパレータスタンド WGCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WGC-200
石製コンパレータスタンド WGCシリーズ NGS コンパレータスタンド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,874円
税込単価
51,561円

ダイヤルゲージ、電気マイクロメータなどΦ8ステムの測定器を保持し、ワークの外径...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    Φ8
  • 平面度(μm):
    2
  • 微動送り上下ストローク(mm):
    1以上
  • 材質:
    花崗岩(測定台)/ステンレス(主柱)/アルミ(ブラケット)

型番

WGC-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

WGC-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効移動範囲(mm)
ベース寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGC-200

0~250
200(W)×150(D)×50(H)

1個

46,874( 51,561円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤルゲージ、電気マイクロメータなどΦ8ステムの測定器を保持し、ワークの外径・厚さ・段差などを測定する測定補助具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石製コンパレータスタンド WGCシリーズの型番WGC-200のページです。
型番WGC-200に関する仕様情報を記載しております。

石製コンパレータスタンド WGCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WGC-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
有効移動範囲
(mm)
ベース寸法
(mm)

46,138円

( 50,752円 )
1個 あり

2日目

0~135150(W)×100(D)×40(H)

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました