(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WMB-50G
マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ NGS マグネットベース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,073円
税込単価
11,080円

【特長】・メカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます・レバ...

詳細情報を確認する

型番

WMB-50G 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番吸着力(約)マグネット材質ベース寸法
(W×D×Hmm)
アーム取付ねじ径質量(g)
WMB-50G500Nネオジム40×40×40M6710
WMB-80G800Nフェライト50×60×55M81,380
WMB-100G1,000N50×75×551,830

測定器取付可能サイズ:φ6mmステム/φ8mmステム/アリ板
※ダイヤルゲージの耳金には取り付けできません。

 

■各部の名称と機能

マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ 各部名称

イラストはWMB-80Gです。

(1)微調整ノブ回すことで、クランプ部の先端角度を微調整できます。
(2)締付ノブ測定器を固定するノブです。
(3)ゲージ軸通し穴測定器のステムを取り付ける穴です。
φ6mm用コレット付※
(4)アリ溝測定器のアリ板を取り付ける溝です。
(5)クランプ部測定器を取り付ける先端部です。
(6)ON/OFFレバーマグネットのON/OFFを切り替えます。
(7)ロックノブ締めることで、アームとクランプの角度をすべて固定します。
(8)アーム測定器を支える主柱です。
(9)ベース底面のマグネット部で吸着するベースです。

※ゲージ軸通し穴には軸径6mm用のコレットが付属しています。ゲージの軸径に合わせご使用ください。

使用方法・使用事例

使用方法

■マグネットのON/OFF

ON/OFFレバーを回すことで、磁力のON/OFFが切り替わります。

【ご注意】

  • 急にレバーをONにすると強い吸着力で指などが挟まれ、けがの恐れがあります。安全を確保してから操作してください。
  • ご使用の前にまず対象物に吸着させてみて、用途に足りる吸着力であることを必ず確認してください。
 
■測定器の取り付け

(1)締付ノブをゆるめて、測定器のステムをゲージ軸通し穴へ差し込みます。(図1)

  • ※ 8mmステムの測定器を取り付ける場合は、ゲージ軸通し穴に取り付けられているφ6mm用コレットを取り外してください。

(2)測定器のステムをクランプ部で挟み、締付ノブを締めて固定してください。(図1)

  • ※ 測定器のアリ板で取り付ける場合は同様に締付ノブをゆるめ、アリ溝に通して締付ノブを締めてください。(図2)
【ご注意】
  • 締付ノブは強く締めすぎないでください。測定器の破損や精度不良の原因となります。
  • 測定器のステム以外の部分では保持しないでください。測定器の破損や精度不良の原因となります。
マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ 使用方法1

(図1)

マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ 使用方法1

(図2)

■アーム位置の調整
ロックノブをゆるめることで、すべての可動部のロックが外れ、アームを自由に動かすことができます。
任意の位置でロックノブを締めると、アームの位置が固定されます。(図3)
【ご注意】
  • ロック状態でアームを無理に動かさないでください。アームとベースの接続部(A)がゆるみ、ロックノブが効かなくなります。
マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ 使用方法3

(図3)

■クランプ部の微調整
微調整ノブを回すと、クランプ部先端の角度が変わり、測定器の位置を調整することができます。(図4)
マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ 使用方法4

(図4)

注意・禁止事項

ご使用前に下記の準備を行ってください。

  • 変形や破損が無いか確認する。
    製品に変形や破損がある場合は使用できません。新しい部品に交換してください。
  • 取り付ける測定器を準備する。
    「製品の基本仕様・特長」欄の「測定器取付可能サイズ」に沿って、取付可能な測定器(ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータなど)をご用意ください。
商品仕様を表示

WMB-50G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着力(N)
金具取付ねじ
ベース寸法(幅)(mm)
ベース寸法(奥行)(mm)
ベース寸法(高さ)(mm)
質量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMB-50G

500
M6
40
40
40
710
ネオジム(マグネット)

1個

10,073( 11,080円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます
・レバー操作でマグネットのON/OFF脱着が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズの型番WMB-50Gのページです。
型番WMB-50Gに関する仕様情報を記載しております。

マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WMB-100G
WMB-80G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吸着力
(N)
金具取付ねじ ベース寸法(幅)
(mm)
ベース寸法(奥行)
(mm)
ベース寸法(高さ)
(mm)
質量
(g)
材質

12,058円

( 13,264円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1000M85075551830フェライト(マグネット)

11,141円

( 12,255円 )
1個 あり

50日目

800M85060551380フェライト(マグネット)

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました