(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロソーブレード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,990円 ~ 4,300円
税込価格
4,389円 ~ 4,730円

【特長】・綺麗な切断面です【用途】・木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材に

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マイクロソーブレード Basic50

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

マイクロソーブレード Speed50

1個

3,990( 4,389円 )

1日目

マイクロソーブレード Speed65

1個

4,272( 4,699円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綺麗な切断面です
【用途】
・木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロソーブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました