(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチツール用アクセサリー カットソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AIZ45AT
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード カットソーブレード

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・最新のマルチツールアクセサリーです・ワンタッチ取付け、電動工具本体の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AIZ45AT 解除

Loading...

 
カタログを表示

AIZ45AT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃長(mm)
刃幅(mm)
詳細タイプ
材質
入数(個)
切断能力(mm)軟鋼材
切断能力(mm)木材
質量(g)
奥行(mm)
山数
切断能力(mm)树脂
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIZ45AT

30
45
カットソーブレード
超硬
1
3
30
-
-
23
30
-

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のマルチツールアクセサリーです
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です
・C-Tec:弓形先端形状により、ポケットの切断・切り込みの際にブレがなく、位置決めがしやすくスムーズな切断が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール用アクセサリー カットソーブレードの型番AIZ45ATのページです。
型番AIZ45ATに関する仕様情報を記載しております。

マルチツール用アクセサリー カットソーブレードのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ボッシュのマルチツールに使用
評価 5.0満足度:5.02022/03/10
ボッシュのマルチツールに装着して使用しています。しっかりと切断でき、小回りが利くので、ちょっとしたことで便利に使用できます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
AIZ28SCN/5
AIZ32APT
AIZ32APT/5
AYZ53BPB
AYZ53BPB/5
MACZ145BB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃長
(mm)
刃幅
(mm)
詳細タイプ 材質 入数
(個)
切断能力(mm)軟鋼材 切断能力(mm)木材 質量(g) 奥行
(mm)
山数 切断能力(mm)树脂 サイズ
(mm)

6,372円

( 7,009円 )
1個 あり

1日目

4028カットソーブレード炭素工具鋼5-------

3,989円

( 4,388円 )
1個 あり

1日目

3532カットソーブレード超硬1330--2030-

15,024円

( 16,526円 )
1個 あり

1日目

3532カットソーブレード超硬5330--2030-

2,938円

( 3,232円 )
1個 あり

1日目

4053カットソーブレードバイメタル1140--14--

8,321円

( 9,153円 )
1個 あり

1日目

4053カットソーブレードバイメタル5140--14--

5,651円

( 6,216円 )
1個 あり

1日目

50100カットソーブレードバイメタル1-50--15--

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました