(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールセット TSAT353シリーズ

ツールセット TSAT353シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,910円
税込価格
78,001円

チェストタイプのケースに、人気のラチェットめがねレンチを入り組みした、自動車向...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット
  • セット内容(点):
    69
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 外寸(mm):
    W(508)×D(232)×H(302)
  • 引出し段数:
    3
  • トレイ:
    あり
  • キーロック:
    あり
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • 重量(kg):
    16.1
  • 材質:
    構造用鋼他
  • 商品種類:
    オートメカニック用

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
カラー
カラー詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
レッド
4953488453102

1個

70,910( 78,001円 )

5日目

ブラック
マットブラック
4953488453119

1個

70,910( 78,001円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェストタイプのケースに、人気のラチェットめがねレンチを入り組みした、自動車向けセット。

商品仕様

TSAT353シリーズ外観図

TSAT353シリーズセット内容品

TSAT353シリーズセット内容(69点)

外形図

φ28イレクターパイプ Hシリーズ(パイプ径28mm) 外形図

BX230ケース寸法

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSAT353シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました