(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカニックバッグセット TSXシリーズ

メカニックバッグセット TSXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,701円 ~ 23,661円  特別価格 
税込価格
21,671円 ~ 26,027円  特別価格 

持ち運びや車載に便利な、バッグ入りツールセット。・ツールセットタイプ:ツールケ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
セット内容(点)
差込角(mm)
トレイ
JANコード
セット内容1
セット内容2
セット内容3
セット内容4
セット内容5
セット内容6
セット内容7
セット内容8
セット内容9
セット内容10
セット内容11
セット内容12
セット内容13
セット内容14
セット内容15
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
6.3
あり
4953488453072
ソケット:8、10、12、13、14
ビットアダプター:6.35sq
プラスビット:P1、P1、P2、P、2、P3、P3
マイナスビット:M5.5、M6、M8
トルクスビット:T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H
ヘキサゴンビット:2、2.5、3、4、5、6、8
ラチェットハンドル
エクステンションバー
電動ドライバー:CHD1S
ビットアダプター:2BHA-065
モンキレンチ(目盛付):MWR-150
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ):RP-125G
斜ニッパ(マスターグリップタイプ):NN-125G
ツールバッグ:BG2
専用ウレタントレー:TCK060

1個

23,661円

22,189

( 24,408円 )

5日目

33
9.5
なし
4953488453089
ソケット:8、10、12、13、14
ソケットホルダー:6コマ
スライドハンドル:9.5sq
エクステンションバー:150mm
モンキレンチ(目盛付):MWR-150
コンビネーションプライヤ:CPS-200G
ニッパ:KN-150G
ツールバッグ:BG2
BRS20
-
-
-
-
-
-

1個

19,701円

17,600

( 19,360円 )

5日目

21
9.5
あり
4953488453096
ソケット:8、10、12、13、14、17、19
ヘキサゴンソケット:3、4、5、6、8
ラチェットハンドル:RH3H
エクステンションバー:75mm、150mm
プラスドライバー:PGPD-002
マイナスドライバー:PGMD-100
モンキレンチ(目盛付):MWR-200
コンビネーションプライヤ:CPS-200G
ニッパ:KN-150G
ツールバッグ:BG2
専用ウレタントレー
-
-
-
-

1個

20,691( 22,760円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

持ち運びや車載に便利な、バッグ入りツールセット。
・ツールセットタイプ:ツールケース・工具箱
・カラー:ブラック
・重量(kg):1
・材質:構造用鋼他

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品仕様

TSXシリーズセット内容品

TSX2170/TSX3171/TSX3172

TSX2170

TSX3171

TSX3172

TSX2170セット内容(40点)

TSX3171セット内容(33点)

TSX3172セット内容(21点)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メカニックバッグセット TSXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました