(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RNO1/28
高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOL クーラントホース

高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOL RNO1/28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,051円
税込単価
3,356円

【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MP...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 材質詳細:
    アルミニウム
  • 耐圧力性(MPa):
    8
  • 流量(l/min):
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RNO1/28 解除

Loading...

RNO1/28 の仕様・寸法情報

商品情報

【i-TOOL】高圧対応クーラント「PIRANHA」商品紹介

型番リスト

型番
ノズル形状
ノズルタイプ
ノズル形式
仕様
ホール仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNO1/28

丸ストレート
アダプタ
-
ラウンドノズル
Φ8

1個

3,051( 3,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ホルダーへ接続可能
・多様なホース口径1/2~1/4インチ
・8MPaまで対応
・アルマイト処理により長寿命化を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

RNO1/28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOLの型番RNO1/28のページです。
型番RNO1/28に関する仕様情報を記載しております。

高圧対応クーラント ノズル 1/2 i-TOOLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RNO1/210
RNO1/210MUL
RNO1/26
SPNO1/2MUL60L
SPNO1/2MUL60S
SPNO1/2MUL90L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル形状 ノズルタイプ ノズル形式 仕様 ホール仕様

3,051円

( 3,356円 )
1個 あり

1日目

丸ストレートアダプタ-ラウンドノズルΦ10

4,336円

( 4,770円 )
1個 あり

1日目

丸ストレートアダプタ-ラウンドノズル マルチホールΦ10×19

3,051円

( 3,356円 )
1個 あり

1日目

丸ストレートアダプタ-ラウンドノズルΦ6

4,995円

( 5,495円 )
1個 あり

1日目

丸60°ノズルL型スペシャルノズル マルチホール/60°ロングΦ2.5×7

4,767円

( 5,244円 )
1個 あり

1日目

丸60°ノズルL型スペシャルノズル マルチホール/60°ショートΦ2.5×7

4,995円

( 5,495円 )
1個 あり

1日目

丸90°ノズルL型スペシャルノズル マルチホール/90°ロングΦ2.5×7

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました