(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OR1/2
高圧対応クーラント アクセサリー 1/2 i-TOOL クーラントホース

高圧対応クーラント アクセサリー 1/2 i-TOOL OR1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
483円
税込単価
531円

【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MP...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

OR1/2 の仕様・寸法情報

商品情報

【i-TOOL】高圧対応クーラント「PIRANHA」商品紹介

型番リスト

型番
種類
材質
接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OR1/2

パッキン・O-リング
-
1/2"

1個

483( 531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ホルダーへ接続可能
・多様なホース口径1/2~1/4インチ
・8MPaまで対応
・アルマイト処理により長寿命化を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

OR1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧対応クーラント アクセサリー 1/2 i-TOOLの型番OR1/2のページです。
型番OR1/2に関する仕様情報を記載しております。

高圧対応クーラント アクセサリー 1/2 i-TOOLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6W21/27
CP1/2
NT1/2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 材質 接続ネジ

4,014円

( 4,415円 )
1個 あり

1日目

プライヤー・レンチ--

4,175円

( 4,593円 )
1個 あり

1日目

プラグ・キャップアルミニウムSW27

4,014円

( 4,415円 )
1個 あり

1日目

ナットアルミニウムSW27x10.5

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました