(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HT1/2NPTPT
高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOL クーラントホース

高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOL HT1/2NPTPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,593円
税込単価
6,152円

【特長】・標準ホルダーへ接続可能・多様なホース口径1/2~1/4インチ・8MP...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • 材料詳細:
    アルミニウム
  • 種類:
    変換継手
  • 耐圧力性(MPa):
    8
  • 流量(l/min):
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

HT1/2NPTPT 解除

Loading...

HT1/2NPTPT の仕様・寸法情報

商品情報

【i-TOOL】高圧対応クーラント「PIRANHA」商品紹介

型番リスト

型番
接続ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT1/2NPTPT

PT1/2(外)、NPT1/2(内)

1個

5,593( 6,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準ホルダーへ接続可能
・多様なホース口径1/2~1/4インチ
・8MPaまで対応
・アルマイト処理により長寿命化を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

HT1/2NPTPTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOLの型番HT1/2NPTPTのページです。
型番HT1/2NPTPTに関する仕様情報を記載しております。

高圧対応クーラント 変換プラグ 1/2 i-TOOLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HT3/8NPTPT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続ネジ

4,693円

( 5,162円 )
1個 あり

1日目

PT3/8(外)、NPT3/8(内)

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました