(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー FV-801用交換部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上シーラー FV-801用交換部品【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,647円 ~ 3,066円
税込価格
2,912円 ~ 3,373円

【仕様】・卓上シーラー FV-801用交換部品です。・商品タイプ:シーラー用オ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
その他
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
ヒーター 溶着用
4962615019562
309-2429
1セット(5個)

1パック

5個入り

3,066( 3,373円 )

1日目

-
ヒーター 溶断用
4962615019579
309-2437
1セット(5個)

1パック

5個入り

2,647( 2,912円 )

1日目

-
絶縁シート(交換用)
-
-
-

1パック

5個入り

2,800( 3,080円 )

4日目

-
ふっ素樹脂テープ
4962615019593
309-2445
1セット(5個)

1パック

5個入り

2,647( 2,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・卓上シーラー FV-801用交換部品です。
・商品タイプ:シーラー用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー FV-801用交換部品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました