(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B053A01400CPG-KC7325
クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×D チョウコウドリル

クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×D B053A01400CPG-KC7325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,179円
税込単価
23,297円

マージンレスドリルは加工硬化を起こしにくく、タップの下穴加工として最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

B053A01400CPG-KC7325 解除

Loading...

B053A01400CPG-KC7325 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ご注意:型式によって油穴(オイルホール)の有無が異なる場合がございます。型式をお確かめの上、ご購入お願い致します。

 

■切れ刃とギャッシュ形状

  • 強い切れ刃とスムーズな切り屑の流れ
クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×D 特長1

一般的なドリル

クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×D 特長2

GOdrill

スムーズにつながるストレートなリップ形状 :

  • 摩耗のスタートポイントがない
  • 均一な切削力の配分
    すべての被削材でより長い工具寿命
    切れ刃のチッピングを防止

スムーズに増加するレーキ角

センター部からコーナー部まで 0°から 30°に変化

  • 切り屑をスムーズに変形-切り屑を潰さない
  • 短い切り屑をカールさせる
    切り屑の排出を助ける

保護チャンファ

  • 摩耗からの保護を考慮した強い切れ刃
    チッピングの抑制

特徴のあるギャッシュ(特許出願中)

  • 連続した、スムーズな面からなるフルート
    切り屑流れの障害がない
    切り屑が詰まらない
    良好な形状の切り屑を形成

■ワイパーマージン

マージンレスデザイン-ワイパー効果のあるネガマージン形状と逃げ角

  • ビビリとかじりを防止
  • クーラントを被削材とのコンタクトエリアに供給
  • 摩擦と生成熱の軽減(特に小径の穴加工では重要)
  • 十分なガイドサポート機能
 
一般的なドリル
クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×D 特長5
GOdrill
クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×D 特長6

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

GOdrill・B05_CPGシリーズ・材種KC7325・スルークーラント・ドリル径1~20mm・メトリック

クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×D 推奨切削条件表1
 

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B053A01400CPG-KC7325

1.4
10
58
4
0~0.014

1個

21,179( 23,297円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マージンレスドリルは加工硬化を起こしにくく、タップの下穴加工として最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

B053A01400CPG-KC7325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×Dの型番B053A01400CPG-KC7325のページです。
型番B053A01400CPG-KC7325に関する仕様情報を記載しております。

クーラント付き超硬ドリル Godrill 8×Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B053A01000CPG-KC7325
B053A01200CPG-KC7325
B053A01300CPG-KC7325
B053A01500CPG-KC7325
B053A01600CPG-KC7325
B053A01700CPG-KC7325
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)

21,179円

( 23,297円 )
1個 -

4日目

1105840~0.014

21,179円

( 23,297円 )
1個 -

4日目

1.2105840~0.014

21,179円

( 23,297円 )
1個 -

4日目

1.3105840~0.014

19,358円

( 21,294円 )
1個 -

4日目

1.5155840~0.014

19,358円

( 21,294円 )
1個 -

4日目

1.6155840~0.014

19,358円

( 21,294円 )
1個 -

4日目

1.7155840~0.014

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました