(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱風式部品除去器 FR-810B用交換部品・オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱風式部品除去器 FR-810B用交換部品・オプション【1~5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
420円 ~ 96,800円  特別価格 
税込価格
462円 ~ 106,480円  特別価格 

【用途】・熱風式部品除去器 FR-810B用交換部品・オプション

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプ商品タイプ
A1439FR810B-81、FR811-81、FR702-82オプションΦ5mm吸着パッド関連品
A1438FR810B-81、FR811-81、FR702-82オプションΦ7.6mm吸着パッド関連品
B3023FR810B-81、FR811-81、FR702-82オプションバキュームパイプ調節ツマミ関連品
B5048FR810B-81オプションこてホルダー関連品
B5041FR810B-81、FR811-81、FR870B-81、FR872-81、FR702-82オプション電源コード関連品
B5136FR810B-81、FR811-81オプションボードサポートユニット関連品
B5098FR810B-81、FR811-81オプションボードクリップ関連品
C5028FR810B-81オプショングリップフィクスチャー M関連品
C5027FR810B-81、FR811-81オプションボードホルダー関連品
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FR810B-81、FR811-81、FR702-82
Φ7.6mm吸着パッド

1パック

5個入り

1,100( 1,210円 )

5日目

FR810B-81、FR811-81、FR702-82
Φ5mm吸着パッド

1パック

5個入り

1,100( 1,210円 )

5日目

FR810B-81、FR811-81、FR702-82
バキュームパイプ調節ツマミ

1個

420( 462円 )

5日目

FR810B-81、FR811-81、FR870B-81、FR872-81、FR702-82
電源コード

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FR810B-81
こてホルダー

1個

4,981( 5,479円 )

15日目

FR810B-81、FR811-81
ボードクリップ

1個

3,163( 3,479円 )

25日目

FR810B-81、FR811-81
ボードサポートユニット

1個

42,842円

35,910

( 39,501円 )

4日目

FR810B-81、FR811-81
ボードホルダー

1個

75,505( 83,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FR810B-81
グリップフィクスチャー M

1個

96,800( 106,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・熱風式部品除去器 FR-810B用交換部品・オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風式部品除去器 FR-810B用交換部品・オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました