(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,565円
税込単価
2,822円

【仕様】・こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシです。

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FT700-01
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ストレートブラシ
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプ商品タイプ
B3051FT700-01オプションストレートブラシ関連品
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3051

1個

2,565( 2,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシの型番B3051のページです。
型番B3051に関する仕様情報を記載しております。

こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました