(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ送りユニット用送りパイプ組品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B2152
はんだ送りユニット用送りパイプ組品 オクリパイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【仕様】・はんだ送りユニット用送りパイプ組品です。・サイズ等に合わせてお選びく...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    送りパイプ組品
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

B2152 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
対応はんだ径(mm)
はんだ供給装置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2152

FX-8805
Φ0.8
373、374

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・はんだ送りユニット用送りパイプ組品です。
・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ送りユニット用送りパイプ組品の型番B2152のページです。
型番B2152に関する仕様情報を記載しております。

はんだ送りユニット用送りパイプ組品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B2149
B2150
B2151
B2153
B2154
B2155
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体型番 対応はんだ径
(mm)
はんだ供給装置

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

5日目

FX-8801Φ1.2373、374

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

5日目

FX-8801Φ1.6373

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

5日目

FX-8805Φ0.6、Φ0.65373、374

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

5日目

FX-8805Φ1373、374

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

5日目

FX-8805Φ1.2373、374

2,900円

( 3,190円 )
1個 あり

5日目

FX-8805Φ1.6373

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました