(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ送りユニット用チューブユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B2145
はんだ送りユニット用チューブユニット チューブユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,577円
税込単価
7,235円

【仕様】・はんだ送りユニット用チューブユニットです。・商品タイプ:関連品

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    チューブユニット
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

B2145 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
対応はんだ径(mm)
はんだ供給装置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2145

FX-8801、FX-8805
Φ1.6
374

1個

6,577( 7,235円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・はんだ送りユニット用チューブユニットです。
・商品タイプ:関連品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ送りユニット用チューブユニットの型番B2145のページです。
型番B2145に関する仕様情報を記載しております。

はんだ送りユニット用チューブユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B2143
B2144
B3477
B3478
B3563
B3564
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体型番 対応はんだ径
(mm)
はんだ供給装置

5,349円

( 5,884円 )
1個 あり

2日目

FX-8801、FX-8805Φ0.6、Φ0.65、Φ0.8、Φ1373、374

5,349円

( 5,884円 )
1個 あり

5日目

FX-8801、FX-8805Φ1.2、Φ1.6373、374

5,349円

( 5,884円 )
1個 あり

4日目

FM-2030、FN-1101、FM-2027、FM-2028、FX-1001、FX-8002Φ0.6、Φ0.65、Φ0.8、Φ1373、374

5,349円

( 5,884円 )
1個 あり

5日目

FM-2030、FN-1101、FM-2027、FM-2028、FX-1001、FX-8002Φ1.2373、374

7,109円

( 7,820円 )
1個 -

6日目

FX-8301Φ0.6、Φ0.65、Φ0.8、Φ1373、374

8,043円

( 8,847円 )
1個 あり

4日目

FX-8301Φ1.2、Φ1.6373、374

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました