(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FX-600・FX-601用交換部品・オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FX-600・FX-601用交換部品・オプション

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
550円 ~ 1,208円
税込価格
605円 ~ 1,329円

FX-600・FX-601用交換部品・オプション・カバー耐熱性・断熱性に優れ作...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    関連品

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体型番
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FX600-01、FX600-02
こてカバー
-

1個

1,208( 1,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FX-601
保護パイプ(袋ナット付き)
-

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

FX-600・FX-601用交換部品・オプション
・カバー
耐熱性・断熱性に優れ作業後にすぐ収納可能。
・ヒーター
はんだこて用ヒーター,A1600
・保護パイプ
FX-600/601用保護パイプ(袋ナット一体型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX-600・FX-601用交換部品・オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました