(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FX-888D用こて台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FX-888D用こて台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,983円
税込単価
5,481円

【仕様】・FX-888D用こて台です。・カラー:ブルー&イエロー/シルバー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    こて台
  • 仕様:
    クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き

型番

FH800-03BY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応はんだこて
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH800-03BY

FX888D-01BY、FR701、FR702
ブルー&イエロー

1個

4,983( 5,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-888D用こて台です。
・カラー:ブルー&イエロー/シルバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX-888D用こて台の型番FH800-03BYのページです。
型番FH800-03BYに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FH800-03SV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応はんだこて

5,000円

( 5,500円 )
1個 あり

1日目

FX888D-01SVシルバー

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました