(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FN-1010用インターフェースカード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B5212
FN-1010用インターフェースカード インターフェースカード LANシヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,655円
税込単価
44,721円

【特長】・IoT通信に必要なオプション・接続したい台数や、パソコン/サーバー側...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    インターフェースカード
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

B5212 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5212

LAN仕様

1個

40,655( 44,721円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoT通信に必要なオプション
・接続したい台数や、パソコン/サーバー側の接続口に合わせて選んでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FN-1010用インターフェースカードの型番B5212のページです。
型番B5212に関する仕様情報を記載しております。

FN-1010用インターフェースカードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B5210
B5211
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

14,124円

( 15,536円 )
1個 あり

5日目

USB仕様 ケーブル付き

14,124円

( 15,536円 )
1個 あり

5日目

RS232C仕様 ケーブル付き

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました