(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WDI-3058SP
ロングストロークダイヤルゲージ(目盛板 緑色) NGS1 ダイヤルゲージ

ロングストロークダイヤルゲージ(目盛板 緑色) WDI-3058SP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,854円
税込単価
15,239円

【特長】・自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です・精度保...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    0~100
  • 長針1回転(mm):
    1
  • 本体材質:
    スチール
  • 測定子材質:

(i)ご注意

  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

型番

WDI-3058SP 解除

Loading...

WDI-3058SP の仕様・寸法情報

商品仕様

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDI-3058SP

0~30
3以下
7
5
±35μm
4975846043169
210

1個

13,854( 15,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・リミット針を装着しています
・軸受部に宝石軸受を使用しています
・目盛板は緑色です
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています
・ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します

(i)ご注意

  • 対応測定子の型番はDI-CPです。

カタログ

 

Loading...

WDI-3058SPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストロークダイヤルゲージ(目盛板 緑色)の型番WDI-3058SPのページです。
型番WDI-3058SPに関する仕様情報を記載しております。

ロングストロークダイヤルゲージ(目盛板 緑色)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDI-10078SP
WDI-5058SP
WDI-8058SP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差 JANコード 重量
(g)

38,000円

( 41,800円 )
1個 あり

2日目

0~1004.5以下156±50μm4975846043190530

19,789円

( 21,768円 )
1個 あり

1日目

0~503.5以下95±40μm4975846043176270

25,457円

( 28,003円 )
1個 あり

2日目

0~804以下116±40μm4975846043183290

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました