(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル細溝内測ジョウノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル細溝内測ジョウノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,274円
税込単価
15,701円

【特長】・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポイントノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント
  • JANコード:
    4975846043015
  • 重量(g):
    165

型番

GDCS-150IR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDCS-150IR

1個

14,274( 15,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です
・細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ホールド機能付です
・オートオフ機能付(約20分)です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル細溝内測ジョウノギスの型番GDCS-150IRのページです。
型番GDCS-150IRに関する仕様情報を記載しております。

デジタル細溝内測ジョウノギスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました