(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準シリンダゲージ(WCDI)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WCDI-10
標準シリンダゲージ(WCDI) NGS1 シリンダゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,097円
税込単価
25,407円

【特長】・内径用測定器・換えロッドがセットになっています・専用ケース付・精度保...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 材質:
    本体:スチール

型番

WCDI-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

WCDI-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
広範囲精度(μm)
隣接誤差(μm)
測定子の有効ストローク(mm)
換えロッド
換えワッシャ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCDI-10

6~10
12
5
0.7
0.5mmとび9本
無し

1個

23,097( 25,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径用測定器
・換えロッドがセットになっています
・専用ケース付
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・ダイヤルゲージを標準装備しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準シリンダゲージ(WCDI)の型番WCDI-10のページです。
型番WCDI-10に関する仕様情報を記載しております。

標準シリンダゲージ(WCDI)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WCDI-100
WCDI-160
WCDI-18
WCDI-35
WCDI-50
WCDI-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
広範囲精度
(μm)
隣接誤差
(μm)
測定子の有効ストローク
(mm)
換えロッド 換えワッシャ

16,579円

( 18,237円 )
1個 あり

2日目

50~1001861.65mmとび11本0.5・1・2・3mm各1枚

15,325円

( 16,858円 )
1個 あり

2日目

50~1601861.65mmとび12本サブロッド1本0.5・1・2・3mm各1枚

31,126円

( 34,239円 )
1個 あり

1日目

10~181250.91mmとび9本0.5mm1枚

13,811円

( 15,192円 )
1個 あり

1日目

18~3515512.5mmとび7本無し

13,100円

( 14,410円 )
1個 あり

3日目

35~501551.25mmとび4本0.5・1・2・3mm各1枚

58,295円

( 64,125円 )
1個 あり

2日目

4~61050.6無し無し

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました