(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,015円
税込単価
1,117円

【特長】・フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チ...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    PLDS
  • コーティング・表面処理有無:
    あり
  • 用途:
    センタリング、穴面取り、コーナ面取り、V溝
  • インサート厚み(mm):
    3.18
  • コーナR(半径)(mm):
    0.8
  • AN(横面、チップ角度)(°):
    11
  • インサート型番(呼び記号):
    TPKT110308ER-DM

型番

TPKT110308ER-DM-XP9020 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ 製品特長1
 

■耐チッピング性と切れ味を両立した経済的な3コーナ仕様インサート

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ 製品特長2
 

■工具の長寿命化と良好な加工面を実現するボディ設計

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ 製品特長3
 

■加工のポイント

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ 製品特長4

性能・試験情報

■加工データ

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ 性能・試験情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ 推奨切削条件表
  • この切削条件基準表は、実切削速度における一般的な値を示したものです。
  • 加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
  • インサートの装着に際しては、傷や汚れを取り除いた状態でしっかりと取り付けて下さい。
  • 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
  • V溝加工の送り量は、上表の面取り加工(横送り)の80%でご使用下さい。
 

■センタリング加工深さの目安(H)

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ センタリング加工深さの目安
SIG=90°の場合
Hmin=0.25
DCN=φ2.5(最小加工径)

H=(C-DCN)÷2+Hmin

H:センタリング加工深さ    C:皿穴径

例)SIG=90°  C=φ10(皿穴径)の場合
      Hの値は5mmではなく、4mmになります。
SIG=120°の場合
Hmin=0.1
DCN=φ2.4(最小加工径)

H=(C-DCN)÷3.46+Hmin
 

適用被削材

インサート材種切削油材PMKNSH
XP9020
XP2040----
-

◎第一推奨材質      ○第二推奨材質

選定サポート情報

■部品

-ツールNo.呼び推奨締め付けトルク
クランプねじ7808138FS22550P(Torx 7IP)1.0N・m
-ツールNo.呼び
レンチ78082247IP-D(Torx 7IP)
レンチは別途ご購入下さい。

型番リスト

型番
被削材
ツールNo.
コーティング・表面処理(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPKT110308ER-DM-XP9020

P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
7814205
XP9020

10個

1,015( 1,117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップ
・耐ピッチング性と切れ味を両立した経済的な3コーナ仕様インサート
・過酷なセンタリング加工を可能にする高剛性な先端ネガチャンファ
・最適な切りくず形状を実現する刃先仕様
・大きなすくい角で低抵抗
・被削材に合わせて選べる強靭なインサート材種鋼、鋳鉄用→XP9020 ステンレス鋼、耐熱合金用→XP2040

カタログ

 

Loading...

TPKT110308ER-DM-XP9020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップの型番TPKT110308ER-DM-XP9020のページです。
型番TPKT110308ER-DM-XP9020に関する仕様情報を記載しております。

フェニックスシリーズ インデキサブルリーディングドリル PLDS用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPKT110308ER-DM-XP2040
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 ツールNo. コーティング・表面処理(詳細)

1,015円

( 1,117円 )
10個 -

1日目

M (ステンレス鋼) / P (鋼) / N (非鉄金属) / H (高硬度材) / S (耐熱合金、チタン合金)7813205XP2040

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました