(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ロールスクリーン(プルハンドル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20RSPH-CL-120200
透明ロールスクリーン(プルハンドル付) インテリアブラインド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,148円
税込単価
19,963円

ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられる透明ロールスクリーンです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • 色:
    透明
  • タイプ:
    プルハンドル
  • プルハンドル色:
    オフホワイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

20RSPH-CL-120200 解除

Loading...

 
カタログを表示

20RSPH-CL-120200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20RSPH-CL-120200

1200
2000
217-9184
2.32kg

1個

18,148( 19,963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられる透明ロールスクリーンです。
【特長】
・防炎認定品なので安心です。
・透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます。
・透明の生地でしっかり視界を確保します。
・ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます。
・上に巻き上げて高さの調整が可能です。
【用途】
・飛沫感染防止として受付カウンター、商談スペース、教育施設、医療施設、飲食店、美容院など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ロールスクリーン(プルハンドル付)の型番20RSPH-CL-120200のページです。
型番20RSPH-CL-120200に関する仕様情報を記載しております。

透明ロールスクリーン(プルハンドル付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20RSPH-CL-60180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅(mm) 高さ(mm) トラスココード 質量

14,917円

( 16,409円 )
1個 あり

1日目

6001800217-91851.25kg

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました