(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ペコペット"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"ペコペット"

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
213円
税込単価
234円

【特長】・18L缶に適したコンパクトサイズです【用途】・灯油、軽油、水(飲用水...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    6.7
  • トラスココード:
    146-4979
  • JANコード:
    4989999758863
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)●ホース:ポリエチレン(PE)●パッキン:なし
  • 全長(mm):
    517

(i)ご注意

  • 飲用水には使用できません。

型番

GJ-10-1P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GJ-10-1P

8個

213( 234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18L缶に適したコンパクトサイズです
【用途】
・灯油、軽油、水(飲用水には使用できません)
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし

(i)ご注意

  • 飲用水には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ペコペット"の型番GJ-10-1Pのページです。
型番GJ-10-1Pに関する仕様情報を記載しております。

"ペコペット"のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
給油
評価 4.0満足度:4.02023/05/18
給油と言えばこれ!と言うほどの超ロングセラー商品です。
価格も安値で助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました