(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)

通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円

【特長】・空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。・10~20回ポン...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    6
  • トラスココード:
    195-5365
  • JANコード:
    4989999592306
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 材質2:
    ポリプロピレン
  • 材質3:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 全長(mm):
    660
  • 材質4:
    ステンレス●アルミニウム●EPDM●NBR●EVA樹脂
  • 耐熱温度(℃):
    60

(i)ご注意

  • ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
  • 石油ストーブの火は必ず消してから給油してください。
  • 直射日光が当たる場所での保管はしないでください。
  • ホースが劣化して破れる原因になります。
  • 外径43mm以下のものには取り付けできません。

型番

PKP5065 解除

Loading...

図面

PKP5065

給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PKP5065

2個

2,880( 3,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。
・10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。
・JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
・床の汚れを防ぎ、収納時に便利なノズルホルダー付きです。
【用途】
・灯油。
・水。(飲用水にはご使用できません)
【材質】
・ポリエチレン
・ポリプロピレン
・ニトリルゴム(NBR)
・ステンレス●アルミニウム●EPDM●NBR●EVA樹脂

(i)ご注意

  • ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
  • 石油ストーブの火は必ず消してから給油してください。
  • 直射日光が当たる場所での保管はしないでください。
  • ホースが劣化して破れる原因になります。
  • 外径43mm以下のものには取り付けできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)の型番PKP5065のページです。
型番PKP5065に関する仕様情報を記載しております。

給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました