(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静岡 HGMAXD3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静岡 HGMAXD3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,363円
税込単価
152,199円

【特長】・機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。・燃焼量...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    125/130(50/60Hz)
  • タンク容量(L):
    45
  • JANコード:
    4521542675205
  • トラスココード:
    194-7817
  • 燃料消費量(L/h):
    4.3(強)、3.2(弱)
  • 発熱量(kW/h):
    42(強)、31(弱)
  • 質量(g):
    51000.0
  • 本体寸法(mm)幅:
    553
  • 燃焼持続時間(h):
    10(強)、14(弱)
  • 本体寸法(mm)奥行:
    1023
  • 本体寸法(mm)高さ:
    722
  • 運転音(dB):
    67~72
  • 熱出力(kW):
    (強)42/(弱)31

型番

HGMAXD3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGMAXD3

1個

138,363( 152,199円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
・燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
・上下各40°の首振りができます。
【用途】
・塗料・接着剤の乾燥に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静岡 HGMAXD3の型番HGMAXD3のページです。
型番HGMAXD3に関する仕様情報を記載しております。

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました