(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコン風よけカバー シボ加工タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AW-W1
エアコン風よけカバー シボ加工タイプ エアコン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,008円
税込単価
2,209円

【特長】・エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 高さ(mm):
    146
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン
  • 材質2:
    角度調節アーム、固定板:ABS樹脂
  • 材質3:
    連結ホルダー:ポリアセタール
  • 材質4:
    ストラップ:ナイロン
  • 奥行(mm):
    213
  • 幅(mm):
    500~698
  • セット内容:
    固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本

Loading...

商品仕様

エアコン風よけカバー シボ加工タイプ AW-BKの使用例

AW-BKの使用例

エアコン風よけカバー シボ加工タイプ AW-W1の使用例

AW-W1の使用例

図面

AW-BK

エアコン風よけカバー シボ加工タイプ 図面1

AW-W1

エアコン風よけカバー シボ加工タイプ 図面2
商品情報を表示

AW-W1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AW-W1

AW-W1

ホワイト
4989999604238
207-2784

7個

2,008( 2,209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます
・オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます
・横幅は約50~70cmと伸縮可能です
・表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません
・風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります
【用途】
・エアコンの直風軽減に
【材質】
・本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン
・角度調節アーム、固定板:ABS樹脂
・連結ホルダー:ポリアセタール
・ストラップ:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコン風よけカバー シボ加工タイプの型番AW-W1のページです。
型番AW-W1に関する仕様情報を記載しております。

エアコン風よけカバー シボ加工タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AW-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,008円

( 2,209円 )
5個 あり

1日目

ブラック4989999604245207-2783

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました