(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ベスト “FEELESS”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFL-M
防寒ベスト “FEELESS” サムサタイサクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,467円
税込単価
9,314円

【特長】・イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

TFL-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
サイズ詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFL-M

M
58
4989999400410
194-8995
M
120.000

5個

8,467( 9,314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イノアックコーポレーション(株)製のFOLECを使用した今までにない薄く、軽い防寒ベストです。
・肩部分と脇部分が伸縮するので動きやすい仕様になっています。
・微細なセル構造のポリオレフィンフォーム(FOLEC)を使用、断熱性に優れるため高い保温効果が得られます。
【用途】
・作業服の下に着用
【材質】
・表地/裏地:ナイロン
・詰め物:ポリプロピレンフォーム(FOLEC)、ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ベスト “FEELESS”の型番TFL-Mのページです。
型番TFL-Mに関する仕様情報を記載しております。

防寒ベスト “FEELESS”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFL-L
TFL-LL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 着丈
(cm)
JANコード トラスココード サイズ詳細 質量
(g)

8,467円

( 9,314円 )
5個 -

1日目

L614989999400427194-8994L130.000

8,467円

( 9,314円 )
5個 あり

1日目

LL/2L644989999400434194-8996XL140.000

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました